TPS65632EVM-712
TPS65632 三路输出 AMOLED 显示屏电源评估模块
TPS65632EVM-712
概述
TPS65632 旨在驱动需要 V (AVDD)、V (POS)、V (NEG)的 AMOLED 显示屏。该器件分别为 V (POS)、V (NEG)和 V (AVDD) 集成了升压转换器、反向降压/升压转换器,这些转换器非常适合电池供电类产品。数字接口控制引脚 CTRL 可实现以数字步进方式对 V (AVDD)、V (POS)和 V (NEG) 进行编程。TPS65632 采用全新技术,可提供出色的线路与负载调节性能。
特性
- 输入电压范围为 2.9V 至 4.5V
- V (POS)的精度达 0.5%
- 出色的线路瞬态响应
- V (POS)、V (NEG)上的输出电流能力达 300 mA
- 采用 WQFN 封装
USB2ANY (HPA665-001)
LCD 和 OLED 显示电源和驱动器
立即订购并开发
评估板
TPS65632EVM-712 — TPS65632 三路输出 AMOLED 显示器电源评估模块
TPS65632EVM-712 — TPS65632 三路输出 AMOLED 显示器电源评估模块
评估模块 (EVM) 用 GUI
SLVC655 — TPS65632EVM GUI
支持的产品和硬件
产品
LCD 和 OLED 显示电源和驱动器
硬件开发
评估板
SLVC655 — TPS65632EVM GUI
产品
LCD 和 OLED 显示电源和驱动器
硬件开发
评估板
发布信息
The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/slvc655 or www.ti.com.cn/lit/xx/slvc655/slvc655.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/SLVC655. Please update any bookmarks accordingly.
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
证书 | TPS65632EVM-712 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019-1-2 | ||||
用户指南 | TPS65632 Evaluation Module User's Guide | 2016-1-15 |