TPS65386001Q1EVM

TPS653860-Q1 评估模块

TPS65386001Q1EVM

立即订购

概述

TPS65386xxx-Q1 器件是一款多轨电源,旨在为安全相关应用中的微控制器、传感器、收发器和外设供电。该器件支持采用双核锁步和其他多核架构的功能安全微控制器。TPS65386xxx-Q1 器件集成了多个电源轨,可为 MCU、CAN、以太网或 FlexRay 收发器、外部传感器和其他外设器件供电。带有内部 FET 的降压/升压转换器将输入电池电压转换为预稳压输出,从而为其他稳压器和系统负载供电。该器件支持通过 WAKEx 引脚从两个外部源唤醒,这些引脚与电源基准或数字信号电平兼容,还支持基于集成式旋转计数器的唤醒和基于集成式低功耗计时器的唤醒。

特性
  • TPS65386001-Q1 器件特性和性能评估                                            
  • 用于评估器件外部电压监测器的板载 LDO 稳压器                                            
  • 板载 USB2ANY MCU,用于与器件 GUI 通信并评估器件安全特性(如 Q&A 看门狗)
多通道 IC (PMIC)
TPS653860-Q1 适用于安全相关应用的汽车级 2.3V 至 36V、2.8A 电源管理 IC (PMIC)
下载 观看带字幕的视频 视频
重要说明
申请了解更多信息

可提供用户指南。立即申请

立即订购并开发

评估板

TPS65386001Q1EVM — TPS653860-Q1 评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPS65386001Q1EVM TPS653860-Q1 评估模块

close
版本: null
发布日期:
评估模块 (EVM) 用 GUI

TPS65386X-GUI — TPS65386x-GUI Graphical User Interface (GUI)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
多通道 IC (PMIC)
TPS653860-Q1 适用于安全相关应用的汽车级 2.3V 至 36V、2.8A 电源管理 IC (PMIC)
硬件开发
评估板
TPS65386001Q1EVM TPS653860-Q1 评估模块

TPS65386X-GUI TPS65386x-GUI Graphical User Interface (GUI)

close
版本: 2.0.0
发布日期: 2025-5-29
产品
多通道 IC (PMIC)
TPS653860-Q1 适用于安全相关应用的汽车级 2.3V 至 36V、2.8A 电源管理 IC (PMIC)
硬件开发
评估板
TPS65386001Q1EVM TPS653860-Q1 评估模块

发布信息

Version 2.0.0 has all features included and working & it's based on GUI Composer V3

适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
证书 TPS65386001Q1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 2023-9-28

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持