TPS65266EVM-686

2.7V 至 6.5V 输入、3A/2A/2A 降压转换器评估模块

TPS65266EVM-686

立即订购

概述

TPS65266EVM-686 评估模块 (EVM) 是一个经全面组装和测试的电路,用于评估 TPS65266。此 EVM 包含输入、输出连接器以及控制跳线,可简化对器件功能的评估。

特性
  • 工作输入电压范围为 2.7V 至 6.5V
  • 反馈基准电压 0.6V ± 1%
  • 最大持续输出电流 3A/2A/2A
  • 专用使能和软启动
  • 轻载条件下的脉冲跳跃模式 (PSM)
  • 逐周期电流限制,提供间断模式过流保护
  • 从 250K Hz 到 2.4M Hz 的可调时钟频率
  • 外部时钟同步
  • 电源正常指示器
  • 过热保护
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
TPS65266 2.7V 至 6.5V 输入电压、3A/2A/2A 输出电流同步降压转换器 TPS65266-1 2.7V 至 6.5V 输入、3A/2A/2A 三路降压转换器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS65266EVM-686 — 2.7V 至 6.5V 输入、3A/2A/2A 降压转换器评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPS65266EVM-686 2.7V 至 6.5V 输入、3A/2A/2A 降压转换器评估模块

close
版本: null
发布日期:
仿真模型

SLVMAJ3 — TPS65266 Unencrypted PSpice Average Model Package

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
TPS65266 2.7V 至 6.5V 输入电压、3A/2A/2A 输出电流同步降压转换器
硬件开发
评估板
TPS65266EVM-686 2.7V 至 6.5V 输入、3A/2A/2A 降压转换器评估模块

SLVMAJ3 TPS65266 Unencrypted PSpice Average Model Package

close
版本: 01.00.00.0A
发布日期: 2020-5-7
产品
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
TPS65266 2.7V 至 6.5V 输入电压、3A/2A/2A 输出电流同步降压转换器
硬件开发
评估板
TPS65266EVM-686 2.7V 至 6.5V 输入、3A/2A/2A 降压转换器评估模块
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TPS65266EVM-686 User's Guide (Rev. A) 2014-12-8
证书 TPS65266EVM-686 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持