TPS65263EVM-645
TPS65263EVM 评估模块
TPS65263EVM-645
概述
TPS65263EVM-645 评估模块 (EVM) 是一个经全面组装和测试的电路,用于评估 TPS65263。EVM 包含输入、输出连接器以及控制跳线,可简化对器件功能的评估。
特性
- 输入电压范围为 4.5V 至 18V
- 降压 1:1.5V/3A;降压 2:1.2V/2A;降压 3:2.5V/2A
- Fsw 600KHZ
- I2C 控制的 7 位 VID 可编程输出电压(0.68V 至 1.95V)
- 180¡ã 相位差最大限度降低了输入滤波器要求
DC/DC converters
立即订购并开发
评估板
TPS65263EVM-645 — TPS65263EVM 评估模块
TPS65263EVM-645 — TPS65263EVM 评估模块
评估模块 (EVM) 用 GUI
SLVC578 — TPS65263EVM GUI
支持的产品和硬件
产品
DC/DC converters
硬件开发
评估板
SLVC578 — TPS65263EVM GUI
产品
DC/DC converters
硬件开发
评估板
发布信息
The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/slvc578 or www.ti.com.cn/lit/xx/slvc578/slvc578.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/SLVC578. Please update any bookmarks accordingly.
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM 用户指南 | TPS65263EVM-645 PMIC with I2C Controlled DVS Evaluation Module (Rev. A) | 2019-5-30 | |||
| 证书 | TPS65263EVM-645 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019-1-2 |