TPS65235EVM-694

适用于 DisEqC2.x 的采用 I2C 接口评估模块的 TPS65235 LNB 稳压器

TPS65235EVM-694

立即订购

概述

TPS65235EVM-694 评估模块 (EVM) 是一个经全面封装测试的电路,用于评估适用于 DisEqC2.x 应用的 TPS65235。此 EVM 包含输入和输出连接器以及控制跳线,来轻松评估器件特性。与 TPS65235EVM-747 相比,TPS65235EVM-694 具有支持 DisEqC 2.x 的电路。TPS65235 是一款具有 I2C 接口的单片稳压器,专用于向碟形天线中的 LNB 降压转换器或多开关箱提供 13V / 18V 电源以及 22kHz 音调信号。

特性
  • 支持 5V、12V 和 15V 电源总线
  • 高达 1000mA 的外部电阻器可调精确输出电流限制
  • 升压开关峰值电流限制,与 LDO 电流限制成正比
  • 适用于非 I2C 应用的专用使能引脚
  • 升压开关频率 1MHz /500kHz 可选
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
TPS65235 具有 I2C 接口的 LNB 稳压器 TPS652353 具有 I2C 接口的 LNB 稳压器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS65235EVM-694 — 具有 I2C 接口的 TPS65235 LNB 稳压器评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPS65235EVM-694 具有 I2C 接口的 TPS65235 LNB 稳压器评估模块

close
版本: null
发布日期:
评估模块 (EVM) 用 GUI

SLVC651 — TPS65235EVM GUI

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
TPS65235 具有 I2C 接口的 LNB 稳压器
硬件开发
评估板
TPS65235EVM-694 适用于 DisEqC2.x 的采用 I2C 接口评估模块的 TPS65235 LNB 稳压器 TPS65235EVM-747 TPS65235 具有 I2C 接口的 LNB 稳压器评估模块
下载选项

SLVC651 TPS65235EVM GUI

close
版本: 01.00.00.00
发布日期: 2015-11-29
lock = 需要出口许可(1 分钟)
产品
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
TPS65235 具有 I2C 接口的 LNB 稳压器
硬件开发
评估板
TPS65235EVM-694 适用于 DisEqC2.x 的采用 I2C 接口评估模块的 TPS65235 LNB 稳压器 TPS65235EVM-747 TPS65235 具有 I2C 接口的 LNB 稳压器评估模块

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/slvc651 or www.ti.com.cn/lit/xx/slvc651/slvc651.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/SLVC651. Please update any bookmarks accordingly.
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TPS65235 EVM User Guide for DisEqC 2.x application 2015-12-31
证书 TPS65235EVM-694 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持