TPS65214EVM 是一款原型评估模块,限量出售。
TPS65214EVM
TPS65214 评估模块
TPS65214EVM
概述
TPS65214EVM 旨在提供快速设置,用于评估 TPS65214 电源管理 IC (PMIC) 并帮助在寄存器级别上熟悉 PMIC。该评估模块 (EVM) 内置可配置接头和跳线。借助 USB Type-C® 端口和板载 USB 转 I2C 适配器,可通过板载 MSP432 轻松与器件进行通信。
特性
- TPS65214 PMIC 特性和性能评估
- GUI 支持读取和写入器件寄存器,以及能够查看和导出寄存器数据
- 用于 I2C 通信的 USB-A 转 USB-C
- 用于 I2C 通信的 USB2ANY 适配器端口
- USB-A 转 USB-C 电缆
多通道 IC (PMIC)
立即订购并开发
评估板
TPS65214EVM — TPS65214 评估模块
TPS65214EVM — TPS65214 评估模块
评估模块 (EVM) 用 GUI
TPS65214-GUI — TPS65214 Graphical User Interface
支持的产品和硬件
TPS65214-GUI — TPS65214 Graphical User Interface
发布信息
TPS65214 Graphical User Interface (GUI) used to communicate with the TPS65214 PMIC through I2C and evaluate device functionality and performance.
新增功能
- TPS65214 Graphical User Interface (GUI).
- Used to communicate with the TPS65214 PMIC through I2C and evaluate device functionality and performance.
- Supports NVM programming.
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM 用户指南 | TPS65214 Evaluation Module User's Guide (Rev. A) | PDF | HTML | 2025-7-1 | ||
证书 | TPS65214EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2025-2-19 |