TPS65140EVM-031

TPS65140 评估模块

TPS65140EVM-031

立即订购

概述

The TPS65140EVM-031 is an evaluation tool for the TPS6514x multi-channel power supply for TFT LCD displays. The evaluation module can accept input voltages in range of 2.7V to 5.8V and supplies 10V, -5V and 23V to power a TFT display. Other voltages can be adjusted by changing resistor feedback networks. Additionally, the TPS6510x provides a Power Good output and an integrated 3.3-V LDO controller.

特性

The development tool includes:

  • A tested TPS65140EVM-031 evaluation module with TPS65140PWP IC
  • A user's guide (SLVU104) that contains:
    • Schematic
    • Bill of materials
    • Component placement
    • Layout and setup of the EVM
  • A datasheet of the TPS6514x device (SLVS497A)


Populated EVM Board
User's Guide

LCD 和 OLED 显示电源和驱动器
TPS65100 具有完全集成的正电荷泵、3.3V LDO 控制器、1.6A 最小升压电流限制、故障检测和 VCOM 的 4 通道 LCD 偏置 TPS65105 具有完全集成的正电荷泵、3.3V LDO 控制器、0.96A 最小升压电流限制、故障检测和 VCOM 的 4 通道 LCD 偏置 TPS65140 具有完全集成的正电荷泵、3.3V LDO 控制器、1.6A 最小升压电流限制和故障检测的 4 通道 LCD 偏置 TPS65140-Q1 汽车类 2.7V 至 5.8V、4 通道 LCD 电源 TPS65145 具有完全集成的正电荷泵、3.3V LDO 控制器、0.96A 最小升压电流限制和故障检测的 4 通道 LCD 偏置
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS65140EVM-031 — TPS65140 评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPS65140EVM-031 TPS65140 评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TPS65140EVM-031 User's Guide 2004-2-5
证书 TPS65140EVM-031 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2
数据表 TPS6514x Triple Output LCD Supply With Linear Regulator and Power Good 数据表 (Rev. F) PDF | HTML 2016-6-29

相关设计资源

硬件开发

评估板
TPS65100EVM-030 TPS65100 评估模块

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持