TPS65100EVM-030
TPS65100 评估模块
TPS65100EVM-030
概述
TPS65100EVM-030 是一款评估工具,用于评估 TFT LCD 显示器的 TPS6510x 多通道电源。此评估模块可以接受范围在 2.7V 至 5.8V 之间的输入电压,并为 TFT 显示提供 10V、-5V 和 23V 的电源。其他电压可通过改变电阻反馈网络进行调节。此外,TPS6510x 还提供 VCOM 缓冲电压和 3.3V LDO 集成式控制器。
特性
开发工具包括:
- 具有 TPS65100PWP IC 的经过测试的 TPS65100EVM-030 评估模块
- 用户指南 (SLVU101) 包含:
- 原理图
- 物料清单
- 元件放置
- EVM 的布局和设置
- TPS6510x 器件 (SLVS496A) 数据表
已组装的 EVM 板
用户指南
LCD 和 OLED 显示电源和驱动器
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM 用户指南 | TPS65100EVM-030 User's Guide | 2004-2-4 | |||
证书 | TPS65100EVM-030 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019-1-2 | ||||
数据表 | TPS6510x Triple Output LCD Supply With Linear Regulator and VCOM Buffer 数据表 (Rev. D) | PDF | HTML | 2016-8-31 |