TPS65132SEVM-866
TPS65132S 评估模块:单电感器双路输出正负电源
TPS65132SEVM-866
概述
TPS65132SEVM-866 是一款适用于 TPS65132S 单电感器双输出转换器的评估工具。该器件使用单电感器方案,以便为用户提供尺寸尽可能小的解决方案和高效率。此评估模块可以接受 2.5V 至 5.5V 之间的输入电压和 V(POS) 和 V(NEG) 电源。数字接口允许在 4V 至 6V 和 -4V 至 -6V 之间以数字步进的方式对输出电压进行编程。
特性
- 输入电压范围为 2.5V 至 5.5V
- 正输出电压范围为 4.0V 至 6.0V(0.1V 步长)
- 负输出电压范围为 -4.0V 至 -6.0V(0.1V 步长)
- 输出电压精度优于 1%
- 关断期间的可编程有源放电
- I²C 接口的 GUI 可实现所有功能的完全可编程性
- USB2ANY-BOX (HPA665-001)
立即订购并开发
评估板
TPS65132SEVM-866 — TPS65132S 评估模块:单电感器 - 双路输出正负电源
TPS65132SEVM-866 — TPS65132S 评估模块:单电感器 - 双路输出正负电源
评估模块 (EVM) 用 GUI
SLVC654 — TPS65132 GUI Software
支持的产品和硬件
产品
LCD 和 OLED 显示电源和驱动器
硬件开发
评估板
SLVC654 — TPS65132 GUI Software
产品
LCD 和 OLED 显示电源和驱动器
硬件开发
评估板
发布信息
The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/slvc654 or www.ti.com.cn/lit/xx/slvc654a/slvc654a.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/SLVC654. Please update any bookmarks accordingly.
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
证书 | TPS65132SEVM-866 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019-1-2 | ||||
用户指南 | TPS65132S Evaluation Module | 2016-11-11 |