TPS62A02AQEVM-140
TPS62A02A-Q1 评估模块
TPS62A02AQEVM-140
概述
TPS62A02A-Q1 评估模块 (EVM) 对一个采用高效率设计且具有紧凑设计尺寸的汽车级同步降压直流-直流转换器进行评估。TPS62A02A-Q1 提供高达 2A 的输出电流。此型号在整个负载电流范围内以强制 PWM 模式 (FPWM) 运行。此 EVM 采用 1.6mm × 1.6mm SOT563 封装。
特性
- 输入电压范围:2.5V 至 5.5V
- 可调输出电压范围:0.6V 至 VIN
- 100% 模式运行 • 静态电流:< 28.5µA
- 反馈精度:1.5%(–40°C 至 125°C)
- 开关频率:2.2MHz (PWM)
- 支持节电模式或 PWM 选项
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
EVM 用户指南 | TPS62A02-Q1 和 TPS62A02A-Q1 降压转换器评估模块 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2025年 4月 28日 | |
证书 | TPS62A02AQEVM-140 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2025年 4月 22日 |