ZHCUCZ6 April 2025 TPS62A02-Q1 , TPS62A02A-Q1
TPS62A02-Q1 和 TPS62A02A-Q1 是专为实现高效率和紧凑型设计尺寸而设计的汽车级同步降压直流/直流转换器。TPS62A02-Q1 和 TPS62A02A-Q1 提供高达 2A 的输出电流。TPS62A02A-Q1 型号在整个负载电流范围内以强制 PWM 模式 (FPWM) 运行。TPS62A02QEVM-140 和 TPS62A02AQEVM-140 采用 1.6mm × 1.6mm SOT563 封装。