TPS62913EVM-077

具有集成铁氧体磁珠滤波补偿 EVM 的 17V、3A 低噪声/低纹波降压转换器

TPS62913EVM-077

立即订购

概述

TPS62913EVM-077 (BSR077-003) 评估模块 (EVM) 方便评估 TPS62913 3A 低噪声和低纹波降压转换器,后者具有集成的铁氧体磁珠滤波器补偿,并采用小型 2mm x 2mm QFN 封装。此 EVM 的输出电压为 1.2V,输入电压范围为 3V 至 17V。凭借超低噪声,TPS62913 可作为噪声敏感型电路中低压降 (LDO) 线性稳压器的高效替换器件,如电信基础设施、医疗、测试和测量以及航天和国防应用中的数据转换器、时钟和放大器。

特性
低噪声(低于 20 μVRMS
低输出电压纹波(低于 10μVRMS
3V 至 17V 输入电压范围
1.2V 输出电压
输出电流为 3A
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
TPS62913 具有集成式铁氧体磁珠滤波器补偿的 17VIN、3A 低噪声和低纹波降压转换器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS62913EVM-077 — 具有集成铁氧体磁珠滤波补偿 EVM 的 17V、3A 低噪声/低纹波降压转换器

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPS62913EVM-077 具有集成铁氧体磁珠滤波补偿 EVM 的 17V、3A 低噪声/低纹波降压转换器

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

设计文件

SLVC818.ZIP (510 KB)

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TPS62913 反相降压/升压 EVM 用户指南 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2022-10-17
* EVM 用户指南 TPS6291xEVM-077 User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2021-1-13
证书 TPS62913EVM-077 EU Declaration of Conformity (DoC) 2020-7-20

相关设计资源

硬件开发

评估板
TPS62912EVM-077 具有集成铁氧体磁珠滤波器补偿的 17V、2A 低噪声/低纹波降压转换器 EVM

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持