TPS62912EVM-077
具有集成铁氧体磁珠滤波器补偿的 17V、2A 低噪声/低纹波降压转换器 EVM
TPS62912EVM-077
概述
TPS62912EVM-077 (BSR077-002) 评估模块 (EVM) 方便评估 TPS62912 2A 低噪声和低纹波降压转换器,后者具有集成的铁氧体磁珠滤波器补偿,并采用小型 2mm x 2mm QFN 封装。此 EVM 的输出电压为 3.3V,输入电压最高 17V。凭借超低噪声,TPS62912 可作为噪声敏感型电路中低压降 (LDO) 线性稳压器的高效替换器件,如电信基础设施、医疗、测试和测量以及航天和国防应用中的数据转换器、时钟和放大器。
特性
- 低噪声(低于 20 μVRMS)
- 低输出电压纹波(低于 10μVRMS)
- 17V 输入电压范围
- 3.3V 输出电压
- 输出电流为 2A
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
设计文件
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM 用户指南 | TPS6291xEVM-077 User's Guide (Rev. A) | PDF | HTML | 2021-1-13 | ||
证书 | TPS62912EVM-077 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2020-7-20 |