TPS62902EVM-069
采用 1.5mm x 2mm QFN 封装的 17V 输入电压、2A、低 IQ 降压转换器评估模块
TPS62902EVM-069
概述
TPS62902EVM-069 (BSR069-002) 评估模块 (EVM) 便于评估 TPS62902 2A 降压转换器,后者采用小型 1.5mm x 2mm QFN 封装。此 EVM 的输出电压为 1.8V,输入电压范围为 3V 至 17V。TPS62902 是一款具有低 IQ 的高效降压转换器,适用于各种工业、企业和个人电子产品应用(如工厂和楼宇自动化、IP 网络摄像头、工业计算机、数据中心交换机、伺服驱动器、移动和嵌入式计算),以及使用 12V 输入电压或 1 至 4 节锂电池组的任何应用。
特性
- 4 µA IQ
- 1.5mm x 2mm QFN 封装
- 17V 输入电压范围
- 1.8V 输出电压
- 输出电流为 2A
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
设计文件
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM 用户指南 | TPS6290x 降压转换器评估模块用户指南 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2022-10-11 |
证书 | TPS62902EVM-069 EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2020-12-15 |