TPS62901EVM-069

采用 1.5mm x 2mm QFN 封装的 17V 输入电压、1A、低 IQ 降压转换器评估模块

TPS62901EVM-069

立即订购

概述

TPS62901EVM-069 (BSR069-001) 评估模块 (EVM) 便于评估 TPS62901 1A 降压转换器,后者采用小型 1.5mm x 2mm QFN 封装。此 EVM 的输出电压为 3.3V,输入电压高达 17V。TPS62901 是一款具有低 IQ 的高效降压转换器,适用于各种工业、企业和个人电子产品应用(如工厂和楼宇自动化、IP 网络摄像头、工业计算机、数据中心交换机、伺服驱动器、移动和嵌入式计算),以及使用 12V 输入电压或 1 至 4 节锂电池组的任何应用。

特性
  • 4 µA IQ
  • 1.5mm x 2mm QFN 封装
  • 17V 输入电压范围
  • 3.3V 输出电压
  • 1A 输出电流
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
TPS62901 采用 1.5mm × 2mm QFN 封装的 3V 至 17V、1A 高效率低 IQ 降压转换器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS62901EVM-069 — 采用 1.5mm x 2mm QFN 封装的 17-VIN、1-A、低 IQ 降压转换器评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPS62901EVM-069 采用 1.5mm x 2mm QFN 封装的 17-VIN、1-A、低 IQ 降压转换器评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

设计文件

SNVC242.ZIP (395 KB)

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TPS6290x 降压转换器评估模块用户指南 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2022-10-11
证书 TPS62901EVM-069 EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2020-12-15

相关设计资源

硬件开发

评估板
TPS62902EVM-069 采用 1.5mm x 2mm QFN 封装的 17V 输入电压、2A、低 IQ 降压转换器评估模块 TPS62903EVM-069 采用 1.5mm x 2mm QFN 封装的 17V 输入电压、3A、低 IQ 降压转换器评估模块

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持