TPS62893EVM-012
TPS62893 降压转换器评估模块
TPS62893EVM-012
概述
TPS62893EVM-012 旨在帮助用户评估和测试 TPS62893 降压转换器的运行情况和功能。评估模块 (EVM) 还可用于评估此配置下的 TPS62891-Q1 和 TPS62892-Q1 器件。EVM 可将 2.7V 至 6.0V 的输入电压转换为 0.8V 调节输出电压。此 EVM 的输出电流最高可达 50A。
特性
- 输入电压范围为 2.7V 至 6.0V
- 电阻可选启动输出电压
- 可实现轻负载效率的省电模式
- 差分遥感
- 与 I2C 兼容的接口
- 遥测
DC/DC converters
立即订购并开发
评估板
TPS62893EVM-012 — TPS62893-Q1 evaluation module 2.7-V to 6-V input, step-down converter
TPS62893EVM-012 — TPS62893-Q1 evaluation module 2.7-V to 6-V input, step-down converter
评估模块 (EVM) 用 GUI
TPS62893EVM-GUI — TPS6289x evaluation module GUI
支持的产品和硬件
TPS62893EVM-GUI — TPS6289x evaluation module GUI
发布信息
initial release
设计文件
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM 用户指南 | TPS62893 降压转换器评估模块 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2025-10-20 |
| 证书 | TPS62893EVM-012 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2025-4-17 |