TPS62806-7-8EVM083
微型、0.35mm 间距、2.3uA IQ、高效 600mA 降压转换器评估模块
TPS62806-7-8EVM083
概述
TPS62806-7-8EVM083 评估模块 (EVM) 便于评估 TPS62806-7-8 系列 600mA 降压转换器,后者具有 2.3µA IQ,采用具有 0.35mm 间距的微型 1.05mm x 0.7mm WCSP 封装。此 EVM 包含三个独立电路,可在 1.8V 至 5.5V 的输入电压下产生 0.4V 至 3.3V 的输出电压。所有电路的最大高度为 1mm。TPS62806-7-8 是用于负载点 (POL) 转换器的高效微型解决方案,面向空间受限的应用(如可穿戴器件和智能手机)。
特性
- 输入电压范围为 1.8V 至 5.5V
- 输出电流为 600mA
- 解决方案最大高度小于 1mm
- 2.3µA 静态电流
- 三个独立电路,可支持一定范围的输出电压(0.4V 至 3.3V)
设计文件
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM 用户指南 | TPS62806-7-8EVM083 Evaluation Module | 2018-12-4 | |||
证书 | TPS62806-7-8EVM083 EU Declaration of Conformity (DoC) | PDF | HTML | 2024-2-8 |