TPS62800EVM-892

微型 0.35mm 间距、2.3uA Iq、1A 降压转换器评估模块(3 个电路)

TPS62800EVM-892

立即订购

概述

TPS62800EVM-892 评估模块 (EVM) 便于评估 TPS62800-1-2 系列 1A 降压转换器,后者具有 2.3µA IQ,采用具有 0.35mm 间距的微型 1.05mm x 0.7mm WCSP 封装。此 EVM 包含 3 个独立电路,可在 1.8V 至 5.5V 的输入电压下产生 0.4V 至 3.3V 的输出电压。极小电路面积仅为 5.7mm²,高度最大为 0.65mm。TPS62800-1-2 是用于负载点 (POL) 转换器的高效微型解决方案,面向空间受限的应用(如可穿戴设备和智能手机)。

特性
  • 输入电压范围为 1.8V 至 5.5V
  • 1A 输出电流
  • 最大解决方案高度小于 0.65mm
  • 总解决方案尺寸为 5.7mm2
  • 2.3µA 静态电流
  • 三个独立电路,可支持一定范围的输出电压(0.4V 至 3.3V)
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
TPS62800 采用 0.7mm x 1.05mm 芯片级封装的 1.75V 至 5.5V 输入、1A 超低 IQ 降压转换器 TPS62801 采用 0.7mm x 1.05mm 芯片级封装的 1.75V 至 5.5V 输入、1A 超低 IQ 降压转换器 TPS62802 采用 0.7mm x 1.05mm 芯片级封装的 1.75V 至 5.5V 输入、1A 超低 IQ 降压转换器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS62800EVM-892 — 微型、0.35mm 间距、2.3uA Iq、1A 降压转换器评估模块(3 个电路)

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPS62800EVM-892 微型、0.35mm 间距、2.3uA Iq、1A 降压转换器评估模块(3 个电路)

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

设计文件

SLVC721.ZIP (377 KB)

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TPS62800EVM-892 Evaluation Module (Rev. B) 2018-8-22
证书 TPS62800EVM-892 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持