TPS61299EVM-103

TPS61299 95nA 静态电流 5.5V 升压转换器评估模块

TPS61299EVM-103

立即订购

概述

TPS61299EVM-103 是一款用于评估具有 95nA 静态电流的 TPS61299 升压转换器的评估模块。TPS61299 非常适用于由碱性电池或纽扣电池供电的低静态产品。可通过更改跳线帽位置来选择输出电压和快速瞬态模式。

特性
  • 95nA 低静态电流
  • 提供 5mA 至 1.5A 输入电流限制版本
  • 可通过 VSEL 选择 1.8V 至 5.5V 输出电压和快速瞬态模式
  • VIN > VOUT 时自动直通
  • 关断期间真正断开连接
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
TPS61299 具有输入电流限制和快速瞬态性能的 95nA 静态电流、5.5V 升压转换器
下载 观看带字幕的视频 视频
重要说明
数量有限

TPS61299EVM-103 是一款原型评估模块,限量出售。

立即订购并开发

评估板

TPS61299EVM-103 — TPS61299 95nA 静态电流 5.5V 升压转换器评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPS61299EVM-103 TPS61299 95nA 静态电流 5.5V 升压转换器评估模块

close
版本: null
发布日期:
设计工具

SLVRBO1 — TPS61299EVM-BMC103 Hardware Design Files

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
评估板
TPS61299EVM-103 TPS61299 95nA 静态电流 5.5V 升压转换器评估模块
下载选项

SLVRBO1 TPS61299EVM-BMC103 Hardware Design Files

close
版本: 01.00.00.00
发布日期: 2023-7-31
硬件开发
评估板
TPS61299EVM-103 TPS61299 95nA 静态电流 5.5V 升压转换器评估模块

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/slvrbo1 or www.ti.com.cn/lit/xx/slvrbo1/slvrbo1.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/SLVRBO1. Please update any bookmarks accordingly.
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TPS61299EVM-103 用户指南 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023-1-13
证书 TPS61299EVM-BMC103 EU Declaration of Conformity (DoC) 2023-7-21
证书 TPS61299EVM-103 EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2023-1-11

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持