TPS61193Q1EVM

TPS61193-Q1 用于汽车照明的 3 通道 LED 驱动器评估模块

TPS61193Q1EVM

立即订购

概述

TPS61193Q1EVM 评估模块 (EVM) 帮助设计人员评估该器件的功能和性能。TPS61193Q1EVM 使用 TPS61193-Q1 驱动最多 3 个 LED 灯串(每个灯串最多 12 个 LED,总共 36 个 LED),实现高效率 LED 背光。有关 TPS61193Q1EVM 额定输出电压和电流的信息,还可参阅 TPS61193-Q1 数据表。电池的电源连接点和每个信号的测试点位于评估板上。LED 亮度可通过外部 PWM 信号控制。单独的 LED 板可用作负载,也可以将 LCD 面板连接至输出连接器。

特性
  • 输入电压 4.5 至 40V
  • 输出电压最高 45V
  • 三个 LED 通道
  • 输出电流 100 mA/通道
  • 开关频率为 300kHz 至 2.2MHz
汽车 LED 驱动器
TPS61193-Q1 适用于汽车照明的低 EMI、高性能 3 通道 LED 驱动器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS61193Q1EVM — TPS61193-Q1 用于汽车照明的 3 通道 LED 驱动器评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPS61193Q1EVM TPS61193-Q1 用于汽车照明的 3 通道 LED 驱动器评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 Using the TPS61193/Q1 Evaluation Module 2015-10-9
证书 TPS61193Q1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

相关设计资源

硬件开发

评估板
TPS61193EVM TPS61193 3 通道 LED 驱动器评估模块

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持