TPS61193EVM
TPS61193 3 通道 LED 驱动器评估模块
TPS61193EVM
概述
TPS61193EVM 评估模块 (EVM) 帮助设计人员评估该器件的功能和性能。TPS61193EVM 使用 TPS61193 驱动最多 3 个 LED 灯串(每个灯串最多 12 个 LED,总共 36 个 LED),实现高效率 LED 背光。有关 TPS61193EVM 额定输出电压和电流的信息,还可参阅 TPS61193 数据表。电池的电源连接点和每个信号的测试点位于评估板上。LED 亮度可通过外部 PWM 信号控制。单独的 LED 板可用作负载,也可以将 LCD 面板连接至输出连接器。
特性
- 输入电压 4.5 至 40V
- 输出电压最高 45V
- 三个 LED 通道
- 输出电流 100 mA/通道
- 开关频率为 300kHz 至 2.2MHz
汽车 LED 驱动器
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM 用户指南 | Using the TPS61193/Q1 Evaluation Module | 2015-10-9 | |||
| 证书 | TPS61193EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019-1-2 |