TPS61175EVM-588

TPS61175 9V 至 18V 输入、12V 输出 SEPIC 评估模块

TPS61175EVM-588

立即订购

概述

TPS61175EVM-588 评估模块是一块完全组装且经过测试的电路板,用于评估分离轨 SEPIC 配置中的 TPS61175 高压升压转换器。

特性
  • 2.9V 至 18V 输入电压范围
  • 3A、40V 内部开关
  • 高效率电源转换:高达 93%
  • 外部电阻设置的频率:200KHz 至 2.2MHz
  • 同步外部开关频率
  • 用户自定义的软启动到满载
  • 轻载状态下输出稳压的跳开关周期
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
TPS61175 具有软启动功能和可编程开关频率的 3A、40V 高压升压转换器 TPS61175-Q1 具有软启动功能和可编程开关频率的 3A、40V 高压升压转换器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS61175EVM-588 — TPS61175 9V 至 18V 输入、12V 输出 SEPIC 评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPS61175EVM-588 TPS61175 9V 至 18V 输入、12V 输出 SEPIC 评估模块

close
版本: null
发布日期:
支持软件

SLVC396 — HPA588A GBRS

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
评估板
TPS61175EVM-588 TPS61175 9V 至 18V 输入、12V 输出 SEPIC 评估模块
下载选项

SLVC396 HPA588A GBRS

close
版本: 01.00.00.00
发布日期: 2011-11-2
硬件开发
评估板
TPS61175EVM-588 TPS61175 9V 至 18V 输入、12V 输出 SEPIC 评估模块

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/slvc396 or www.ti.com.cn/lit/xx/slvc396/slvc396.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/SLVC396. Please update any bookmarks accordingly.
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TPS61175EVM-588 User's Guide 2010-1-26
证书 TPS61175EVM-588 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2
勘误表 TPS61175PWP Errata 2013-10-25

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持