TPS55340EVM-147

TPS55340 评估模块

TPS55340EVM-147

立即订购

概述

The Texas Instruments TPS55340EVM-147 evaluation module (EVM) helps designers evaluate the performance of the TPS55340 DC/DC boost converter in a SEPIC topology.

特性
  • Integrated 40V, 5A low-side FET
  • High efficiency with 60mΩ internal FET
  • Cycle by cycle current limit with frequency foldback
  • Cycle-skipping for output regulation at light loads
  • Adjustable soft start and switching frequency
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
TPS55340 5A、40V 宽输入电压升压、反激式和 SEPIC 转换器 TPS55340-EP 增强型集成式 5A、40V 宽输入范围升压/SEPIC/反激式直流/直流稳压器 TPS55340-Q1 符合 AEC-Q100 标准的集成式 5A 40V 宽输入范围升压/SEPIC/反激式直流/直流稳压器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS55340EVM-147 — TPS55340 评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPS55340EVM-147 TPS55340 评估模块

close
版本: null
发布日期:
计算工具

SLVC433 — TPS55340 SEPIC Design Excel Tool

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
TPS55340 5A、40V 宽输入电压升压、反激式和 SEPIC 转换器
硬件开发
评估板
TPS55340EVM-147 TPS55340 评估模块
下载选项

SLVC433 TPS55340 SEPIC Design Excel Tool

close
版本: 01.00.00.0A
发布日期: 2013-1-14
产品
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
TPS55340 5A、40V 宽输入电压升压、反激式和 SEPIC 转换器
硬件开发
评估板
TPS55340EVM-147 TPS55340 评估模块

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/slvc433 or www.ti.com.cn/lit/xx/slvc433a/slvc433a.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/SLVC433. Please update any bookmarks accordingly.
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 Using the TPS55340EVM-147 6-18V input, 12V output SEPIC Evaluation Module (Rev. A) 2013-8-2
证书 TPS55340EVM-147 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2
应用手册 Using the TPS55340 as a SEPIC.. (Rev. A) 2012-7-18

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持