TPS55330EVM-017

集成式 5A、24V 宽输入范围升压 DC/DC 稳压器评估模块

TPS55330EVM-017

立即订购

概述

The Texas Instruments TPS55330EVM-017 evaluation module (EVM) is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS55330 DC/DC Boost Converter. The EVM in its default configuration is designed to boost from a typical 2.9V – 4.2V single cell input to a 5V output at 2.1A.

特性
  • Integrated 24V, 5A low-side FET
  • High efficiency with 60mΩ internal FET
  • Cycle by cycle current limit with frequency foldback
  • Cycle-skipping for output regulation at light loads
  • Adjustable soft start and switching frequency
DC/DC converters
TPS55330 集成式 5A 24V 宽输入范围升压/SEPIC/反激式直流/直流稳压器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS55330EVM-017 — 集成式 5A、24V 宽输入范围升压 DC/DC 稳压器评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPS55330EVM-017 集成式 5A、24V 宽输入范围升压 DC/DC 稳压器评估模块

close
版本: null
发布日期:
计算工具

SLVC430 — TPS55340 Boost Design Excel Spreadsheet Tool

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
DC/DC converters
TPS55330 集成式 5A 24V 宽输入范围升压/SEPIC/反激式直流/直流稳压器 TPS55340 5A、40V 宽输入电压升压、反激式和 SEPIC 转换器 TPS55340-Q1 符合 AEC-Q100 标准的集成式 5A 40V 宽输入范围升压/SEPIC/反激式直流/直流稳压器
硬件开发
评估板
TPS55330EVM-017 集成式 5A、24V 宽输入范围升压 DC/DC 稳压器评估模块 TPS55340EVM-017 用于 TPS55340 5A、40V 电流模式集成 FET 升压 DC/DC 转换器的评估模块
下载选项

SLVC430 TPS55340 Boost Design Excel Spreadsheet Tool

close
版本: 01.00.00.0C
发布日期: 2013-4-8
产品
DC/DC converters
TPS55330 集成式 5A 24V 宽输入范围升压/SEPIC/反激式直流/直流稳压器 TPS55340 5A、40V 宽输入电压升压、反激式和 SEPIC 转换器 TPS55340-Q1 符合 AEC-Q100 标准的集成式 5A 40V 宽输入范围升压/SEPIC/反激式直流/直流稳压器
硬件开发
评估板
TPS55330EVM-017 集成式 5A、24V 宽输入范围升压 DC/DC 稳压器评估模块 TPS55340EVM-017 用于 TPS55340 5A、40V 电流模式集成 FET 升压 DC/DC 转换器的评估模块

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/slvc430 or www.ti.com.cn/lit/xx/slvc430c/slvc430c.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/SLVC430. Please update any bookmarks accordingly.
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TPS55330EVM-017 2.9-V to 4.2-V Input, 5.0-V Output Boost Evaluation Module 2013-7-19
证书 TPS55330EVM-017 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持