TPS55010EVM-009

用于 2.95V 至 6V 输入、200mA 隔离式 DC/DC 转换器的评估模块

TPS55010EVM-009

立即订购

概述

TPS55010EVM-009 是一块完全组装且经过测试的电路板,用于评估具有 FET 的 TPS55010 隔离式 DC/DC 转换器。TPS55010EVM-009 使用固定频率电流模式控制和具有初级侧反馈的半桥功率级,可稳定高达 2W 的功耗级别的输出电压。

特性
  • 隔离反向拓扑
  • 初级侧反馈
  • 100kHz 至 2000kHz 开关频率
  • 与外部时钟同步
  • 可调节慢启动
  • 可调节输入电压 UVLO
  • 漏极开路故障输出
  • 逐周期电流限制
  • 热关断保护
  • 3mm×3mm 16 引脚 QFN 封装
AC/DC controllers
TPS55010 具有集成 FET 的 2.95V 至 6V 输入、2W、隔离式直流/直流转换器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS55010EVM-009 — 用于 2.95V 至 6V 输入、200mA 隔离式 DC/DC 转换器的评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPS55010EVM-009 用于 2.95V 至 6V 输入、200mA 隔离式 DC/DC 转换器的评估模块

close
版本: null
发布日期:
计算工具

SLVC363 — Fly-Buck Design Calculator Tool, TPS55010

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
AC/DC controllers
TPS55010 具有集成 FET 的 2.95V 至 6V 输入、2W、隔离式直流/直流转换器
硬件开发
评估板
TPS55010EVM-009 用于 2.95V 至 6V 输入、200mA 隔离式 DC/DC 转换器的评估模块
下载选项

SLVC363 Fly-Buck Design Calculator Tool, TPS55010

close
版本: 01.00.00.0A
发布日期: 2014-10-28
产品
AC/DC controllers
TPS55010 具有集成 FET 的 2.95V 至 6V 输入、2W、隔离式直流/直流转换器
硬件开发
评估板
TPS55010EVM-009 用于 2.95V 至 6V 输入、200mA 隔离式 DC/DC 转换器的评估模块

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/slvc363 or www.ti.com.cn/lit/xx/slvc363a/slvc363a.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/SLVC363. Please update any bookmarks accordingly.
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TPS55010EVM-009, Low-Power, Isolated Fly-Buck(TM) Converter (Rev. B) 2018-7-30
证书 TPS55010EVM-009 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持