TPS54561EVM-555
TPS54561EVM-555 60V 输入、3.5A、降压 DC-DC 转换器评估模块
TPS54561EVM-555
概述
TPS54561EVM-555 是一个完全组装且经过测试的电路,用于评估 TPS54561 降压转换器。TPS54561EVM-555 在 7.0V 至 60V(额定电压为 12V)的输入电压范围内工作,在 5.0A 时提供 5.0V 的输出电压。
特性
- 4.5V 至 60V 输入电源电压
- 集成 87-mΩ 高侧 N 通道 MOSFET
- 152µA 运行静态电流
- 2 µA 关断电流
- 100kHz 至 2.5MHz 的开关频率
- 可调欠压闭锁 (UVLO) 电压和滞后
- 可调软启动和定序
- 欠压 (UV) 和过流 (OV) 电源正常输出
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
立即订购并开发
评估板
TPS54561EVM-555 — TPS54561EVM-555 60V 输入、3.5A、降压 DC-DC 转换器评估模块
TPS54561EVM-555 — TPS54561EVM-555 60V 输入、3.5A、降压 DC-DC 转换器评估模块
计算工具
SLVC452 — TPS54360 and TPS54361 Family Design Excel Tool
支持的产品和硬件
产品
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
硬件开发
评估板
SLVC452 — TPS54360 and TPS54361 Family Design Excel Tool
产品
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
硬件开发
评估板
发布信息
The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/slvc452 or www.ti.com.cn/lit/xx/slvc452e/slvc452e.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/SLVC452. Please update any bookmarks accordingly.
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM 用户指南 | Evaluation Module for the TPS54561 Step-Down Converter | 2013-10-30 | |||
证书 | TPS54561EVM-555 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019-1-2 |