TPS53353EVM-744
具有 Eco-mode 控制方案评估模块的高效 20A 同步降压转换器
TPS53353EVM-744
概述
TPS53353EVM-744 旨在帮助用户轻松评估和测试 TPS53353 降压转换器的运行情况和功能。此 EVM 可将 1.5V 至 15V 的输入电压转换为 1.5V 的稳压输出电压,输出电流高达 20A,采用 5mm x 6mm QFN 封装。此电路板中包含的跳线可轻松选择开关频率和软启动时间,用于启用和模式选择功能。
特性
- D-CAP™ 控制可实现快速瞬态响应,并减少外部组件数量
- 5.5mΩ/2.2mΩ 集成式 MOSFET,效率最高可达 20A
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
立即订购并开发
评估板
TPS53353EVM-744 — 具有 Eco-mode 控制方案评估模块的高效 20A 同步降压转换器
TPS53353EVM-744 — 具有 Eco-mode 控制方案评估模块的高效 20A 同步降压转换器
仿真模型
SLUM387 — TPS53353 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev.A)
支持的产品和硬件
产品
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
硬件开发
评估板
SLUM387 — TPS53353 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev.A)
产品
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
硬件开发
评估板
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
用户指南 | TPS53353 Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) | PDF | HTML | 2021-11-11 | |||
数据表 | TPS53353 具有 Eco-mode™ 的 20A 高效同步降压 SWIFT™ 转换器 数据表 (Rev. D) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.D) | PDF | HTML | 2021-8-18 | |
证书 | TPS53353EVM-744 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019-1-2 |