TPS53319EVM-136
TPS53319 评估模块
TPS53319EVM-136
概述
The Texas Instruments TPS53319EVM-136 evaluation module (EVM) helps designers evaluate the performance of the TPS53319 synchronous switcher with integrated MOSFETs.
特性
- Input voltage: 8V-20V
- Vout1: 1.5V/0A-14A
- D-CAP mode with fast transient response
- Integrated MOSFET
- Autoskip/FCCM option
立即订购并开发
评估板
TPS53319EVM-136 — TPS53319 评估模块
TPS53319EVM-136 — TPS53319 评估模块
仿真模型
SLUM313 — TPS53319 Unencrypted PSpice Transient Model Package
支持的产品和硬件
产品
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
硬件开发
评估板
SLUM313 — TPS53319 Unencrypted PSpice Transient Model Package
产品
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
硬件开发
评估板
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
用户指南 | TPS53318 Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) | PDF | HTML | 2021-12-3 | |||
证书 | TPS53319EVM-136 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019-1-2 |