TPS53219EVM-690
TPS53219EVM-690 宽输入电压 Eco-mode™,单路同步降压控制器
TPS53219EVM-690
概述
TPS53219EVM-690 评估模块 (EVM) 使用TPS53219。TPS53219 是自适应接通时间 D-CAP™ 模式控制的外形小巧的单相降压控制器。可在高达 25A 的电流下提供 1.1V 固定输出电压,并由 12V 输入总线供电。TPS53219EVM-690 还使用 5mm x 6mm TI 电源块 MOSFET (CSD86350Q5D),以实现高功率密度和出色的热性能。TPS53219EVM-690 设计成使用 12V 稳压总线在高达 25A 的负载电流下产生 1.1V 的稳压输出。TPS53219EVM-690 旨在演示 TPS53219 在典型的低电压应用中的工作原理,同时提供测试点来评估 TPS53219 的性能。
特性
- 25-Adc 稳定状态输出电流
- 支持预偏置输出电压启动
- 通过 TI 电源块 MOSFET 实现高效率和高密度
- J1,用于可选开关频率设置
- J2,用于可选内部电压伺服软启动
- J3,用于启动功能
- J6,用于自动跳过和 CCM 强制选择
- 便捷的测试点,用于探测关键波形
MOSFET
立即订购并开发
评估板
TPS53219EVM-690 — TPS53219EVM-690 宽输入电压 Eco-mode™,单路同步降压控制器
TPS53219EVM-690 — TPS53219EVM-690 宽输入电压 Eco-mode™,单路同步降压控制器
仿真模型
SLUM132 — TPS53219 PSPICE Transient Model
支持的产品和硬件
产品
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)
硬件开发
评估板
SLUM132 — TPS53219 PSPICE Transient Model
产品
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)
硬件开发
评估板
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 用户指南 | TPS53219 Buck Controller Evaluation Module User's Guide (Rev. A) | PDF | HTML | 2021-12-13 | |||
| 证书 | TPS53219EVM-690 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019-1-2 |