TPS51220AEVM-476
使用 TPS51220A 的高性能双路输出同步降压评估模块
TPS51220AEVM-476
概述
此 EVM 使用 TI 的 TPS51220A 并采用双路输出设计。它包括许多测试点,有助于工程师监控及评估 TPS51220A 的控制特性。TPS51220A 是一款具有三个线性稳压器的双峰值电流模式、同步降压控制器。该 EVM 还可让工程师配置 TPS51220A 控制器的多个功能。TPS51220A EVM-476 具有两个 8A 输出、3.3V 和 5V。它接受 8V 至 20V 的输入电压。多个跳线和开关可让用户评估 TPS51220A 的各种控制功能。通过开关,可轻松地独立启用和禁用 EVM 或两个输出。两个跳线块可让用户选择每个输出的操作模式。一个跳线块可让工程师选择控制架构和 OVP 功能。另一个跳线块用于选择过流跳闸电平以及输出是否经转换器放电。有关详细信息,请参阅以下章节。
特性
- 输入范围介于 8V 至 20V 之间
- 双路 8A 输出、3.3V 和 5V
- 3.3V 和 5V 输出的单个启用功能
- 可选轻载操作
- 可选控制架构
- 电感器电流感应
- OVP 禁用功能
- 输出放电禁用功能
- 测试点可轻松访问测量主要参数
DC/DC controllers
立即订购并开发
评估板
TPS51220AEVM-476 — 使用 TPS51220A 的高性能双路输出同步降压评估模块
TPS51220AEVM-476 — 使用 TPS51220A 的高性能双路输出同步降压评估模块
仿真模型
SLIM156 — TPS51220A Unencrypted PSpice Transient Model Package
支持的产品和硬件
产品
DC/DC controllers
硬件开发
评估板
SLIM156 — TPS51220A Unencrypted PSpice Transient Model Package
产品
DC/DC controllers
硬件开发
评估板
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM 用户指南 | TPS51220A 降压控制器评估模块用户指南 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2022-6-29 |
| 证书 | TPS51220AEVM-476 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019-1-2 |