TPS4810Q1EVM
TPS4810-Q1 评估模块
TPS4810Q1EVM
概述
TPS4810Q1EVM 可对 TPS4810-Q1 智能高侧驱动器进行参考电路评估。TPS4810-Q1 是一款 3V 至 80V 智能高侧控制器,包含两个具有单独控制输入(INP1、INP2)的强大 2A 栅极驱动器,用于驱动采用共源极配置的背对背 MOSFET。TPS4810-Q1 提供可调节短路保护以及可配置的自动重试和锁存故障行为。
特性
- 工作电压范围为 3V 至 80V
- 20A 至 50A 可调短路保护(使用板载跳线)
- 可选高侧或低侧电流检测配置
- 可编程短路保护延迟
- 可编程自动重试和锁存选项
- 针对故障条件提供 LED 状态指示
高侧开关控制器
立即订购并开发
评估板
TPS4810Q1EVM — TPS4810-Q1 评估模块
TPS4810Q1EVM — TPS4810-Q1 评估模块
计算工具
TPS1210-Q1-CALC — TPS1210-Q1 设计计算器
支持的产品和硬件
产品
高侧开关控制器
硬件开发
评估板
TPS1210-Q1-CALC — TPS1210-Q1 设计计算器
产品
高侧开关控制器
硬件开发
评估板
文档
The design calculator allows customer to size the external peripheral components while designing with the TPS1210-Q1, and the TPS4810-Q1 controllers.
发布信息
The design calculator allows customer to size the external peripheral components while designing with the TPS1210-Q1, and the TPS4810-Q1 controllers.
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM 用户指南 | TPS4810-Q1 智能高侧驱动器评估模块 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2025-7-8 |
证书 | TPS4810Q1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2023-5-22 |