TPS4800Q1EVM
TPS4800-Q1 评估模块
TPS4800Q1EVM
概述
TPS4800Q1EVM 可对 TPS4800-Q1 智能高侧驱动器进行参考电路评估。TPS4800-Q1 是一款 3.5V 至 80V 智能高侧控制器,具有强大的 (2A) 栅极驱动器,可在高电流系统设计中使用并联 MOSFET 实现电源开关。TPS4800-Q1 提供可调节短路保护以及可配置的自动重试和锁存故障行为。
特性
- 工作电压范围为 3V 至 80V
- 5A 至 15A 可调短路保护(使用板载跳线)
- 可选高侧或低侧电流检测配置
- 可编程短路保护延迟
- 针对故障条件提供 LED 状态指示
高侧开关控制器
立即订购并开发
评估板
TPS4800Q1EVM — TPS4800-Q1 评估模块
TPS4800Q1EVM — TPS4800-Q1 评估模块
计算工具
TPS1200-Q1-CALC — TPS1200-Q1 design calculator
支持的产品和硬件
产品
高侧开关控制器
硬件开发
评估板
TPS1200-Q1-CALC — TPS1200-Q1 design calculator
产品
高侧开关控制器
硬件开发
评估板
文档
The design calculator allows customer to size the external peripheral components while designing with TPS4800-Q1 or TPS1200-Q1 controllers.
发布信息
The design calculator allows customer to size the external peripheral components while designing with TPS4800-Q1 or TPS1200-Q1 controllers.
新增功能
- Adding Version 2 of the TPS1200-Q1-CALC tool.
- Updated ISCP final calculation to include +19 not +10
- Updated ISCP final accuracy to be 20% following VSCP value of data sheet
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM 用户指南 | TPS4800-Q1 智能高侧驱动器评估模块 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2024-1-11 |
证书 | TPS4800Q1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2023-5-19 |