TPS40400EVM-351

用于 TPS40400 PMBus 同步 降压控制器的评估模块

TPS40400EVM-351

立即订购

概述

The TPS40400EVM-351 evaluation module (EVM) is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS40400 PMBus Synchronous Buck Controller in a typical single output application. The EVM is designed to use a regulated 8Vdc to 14Vdc bus to produce a regulated output of 1.2Vdc at a maximum of 20A of load current. The EVM features the CSD16325Q5 and CSD16404Q5A NexFET Power FETs.

If a designer wants to communicate with this EVM from a Windows-based PC, a separate USB Interface Adapter EVM is required. The USB-TO-GPIO Adapter serves as an interface adapter or a bridge between a host PC (IBM compatible) and one or multiple slave devices via a standard type-A to mini-B USB cable. The USB-TO-GPIO Adapter is listed below in the related products section.

特性
  • 8V to 14V input range
  • 1.2V fixed output
  • 20A DC steady state current
  • PMBus enabled analog controller
  • Programmable switching frequency: 200kHz–2MHz
  • Programmable soft-start
  • Programmable over current protection
  • Inductor resistance or series resistance use for current sensing
  • Remote voltage sense amplifier
  • Voltage Mode Feedback Control with Voltage Feedforward
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)
TPS40400 具有 PMBus™ 且包含遥测功能的 3V 至 20V、30A 同步降压控制器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS40400EVM-351 — 用于 TPS40400 PMBus 同步 降压控制器的评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPS40400EVM-351 用于 TPS40400 PMBus 同步 降压控制器的评估模块

close
版本: null
发布日期:
仿真模型

SLUM560 — TPS40400 Unencrypted PSpice Transient Model Package

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)
TPS40400 具有 PMBus™ 且包含遥测功能的 3V 至 20V、30A 同步降压控制器
硬件开发
评估板
TPS40400EVM-351 用于 TPS40400 PMBus 同步 降压控制器的评估模块

SLUM560 TPS40400 Unencrypted PSpice Transient Model Package

close
版本: 01.00.00.0A
发布日期: 2020-5-7
产品
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)
TPS40400 具有 PMBus™ 且包含遥测功能的 3V 至 20V、30A 同步降压控制器
硬件开发
评估板
TPS40400EVM-351 用于 TPS40400 PMBus 同步 降压控制器的评估模块
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
用户指南 TPS40400 降压控制器评估模块用户指南 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2022-7-15
证书 TPS40400EVM-351 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

相关设计资源

软件开发

应用软件和框架
FUSION_DIGITAL_POWER_DESIGNER Digital Power 软件

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持