TPS274C65EVM
适用于 TPS274C65 四通道 65mΩ 导通电阻高侧开关的评估模块
TPS274C65EVM
概述
TPS274C65EVM 是一个硬件评估模块 (EVM),用于支持硬件工程师评估 TPS274C65 高侧开关的所有性能和功能。
特性
- 适用于 SPI 通信的 BoosterPack™ 插件模块引脚
- 可实现外部 VDD 和更低器件 Iq 的板载 3.3V 降压转换器
- 能够支持 TPS274C65 的 AS 和 BS 版本
- 板载反向电流阻断 (RCB) FET 用于演示反向电流阻断驱动器功能(AS 版本)
高侧开关
立即订购并开发
评估板
TPS274C65EVM — TPS274C65 evaluation module for quad-channel 65-mΩ ON-resistance high-side switch
TPS274C65EVM — TPS274C65 evaluation module for quad-channel 65-mΩ ON-resistance high-side switch
应用软件和框架
TPS274C65-HEADER — C source header file for TPS274C65 register map
支持的产品和硬件
产品
高侧开关
硬件开发
评估板
TPS274C65-HEADER — C source header file for TPS274C65 register map
C header file for TPS274C65 register map
产品
高侧开关
硬件开发
评估板
发布信息
- Initial release of header file
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM 用户指南 | TPS274C65 Evaluation Module | PDF | HTML | 2022-5-19 | ||
用户指南 | TPS274C65 USB EVM - 应用级 EVM | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2023-2-16 | |
证书 | TPS274C65USBEVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2023-2-1 | ||||
证书 | TPS274C65EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2022-6-7 |