TPS259250-61EVM

TPS259250/60 简单 5V/12V 电子熔丝保护开关评估模块

TPS259250-61EVM

立即订购

概述

TPS259250-61EVM 展示了 TPS25925/6 系列电熔丝保护开关的功能,TPS25925/6 电熔丝是采用极小封装的高度集成电路保护开关和电源管理解决方案。这些器件使用极少的外部组件并可提供多重保护模式。它们能够有效地防止过载、短路、电压浪涌和过高的浪涌电流。电流限制水平可通过单个外部电阻器进行编程,而设定的电流限制具有 ±18% 的典型精度。内部钳位电路可将过压事件限制在一个安全的固定最大值,无需使用外部组件。TPS25926x 器件为 12V 系统提供过压保护 (OVP),而 TPS25925x 为 5V 系统提供过压保护。在有特定电压斜坡要求的情况下,可使用单个电容器对提供的 dV/dT 引脚进行编程,以确保适当的输出斜坡速率。

特性
  • 5V/12V 工作电压电熔丝保护开关
  • 高达 5.1A 可调 ILIMIT 设置选项(使用跳线)
  • 板载故障和电源正常状态 LED
  • 线性输出斜坡(栅极 dV/dt 控制)选项
  • 针对所有关键器件引脚的板载测试点访问
电子保险丝(集成热插拔)
TPS25925 4.5V 至 5.5V、30mΩ、2A 至 5A 电子保险丝 TPS25926 4.5V 至 13.8V、30mΩ、2A 至 5A 电子保险丝
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS259250-61EVM — TPS25925/6 简易 5V/12V 电子保险丝保护开关评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPS259250-61EVM TPS25925/6 简易 5V/12V 电子保险丝保护开关评估模块

close
版本: null
发布日期:
计算工具

SLUC570 — TPS2592xx Design Calculator.

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
电子保险丝(集成热插拔)
TPS25923 具有用于外部阻断 FET 的驱动器的 4.5V 至 5.5V、28mΩ、1A 至 5A 电子保险丝 TPS25924 具有用于外部阻断 FET 的驱动器的 4.5V 至 13.8V、28mΩ、1A 至 5A 电子保险丝 TPS25925 4.5V 至 5.5V、30mΩ、2A 至 5A 电子保险丝 TPS25926 4.5V 至 13.8V、30mΩ、2A 至 5A 电子保险丝 TPS25927 具有用于外部阻断 FET 的驱动器的 4.5V 至 18V、28mΩ、1A 至 5A 电子保险丝
硬件开发
评估板
TPS259230-41EVM TPS259230/41 简单 5V/12V 电子熔丝保护开关评估模块 TPS259250-61EVM TPS259250/60 简单 5V/12V 电子熔丝保护开关评估模块
下载选项

SLUC570 TPS2592xx Design Calculator.

close
版本: 1.1
发布日期: 2025-2-26

excel based design calculator for easier BOM selection/verification. version 1.1 contains added data validation rule for Vin range.

SHA-256 校验和
产品
电子保险丝(集成热插拔)
TPS25923 具有用于外部阻断 FET 的驱动器的 4.5V 至 5.5V、28mΩ、1A 至 5A 电子保险丝 TPS25924 具有用于外部阻断 FET 的驱动器的 4.5V 至 13.8V、28mΩ、1A 至 5A 电子保险丝 TPS25925 4.5V 至 5.5V、30mΩ、2A 至 5A 电子保险丝 TPS25926 4.5V 至 13.8V、30mΩ、2A 至 5A 电子保险丝 TPS25927 具有用于外部阻断 FET 的驱动器的 4.5V 至 18V、28mΩ、1A 至 5A 电子保险丝
硬件开发
评估板
TPS259230-41EVM TPS259230/41 简单 5V/12V 电子熔丝保护开关评估模块 TPS259250-61EVM TPS259250/60 简单 5V/12V 电子熔丝保护开关评估模块

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/sluc570 or www.ti.com/lit/xx/sluc570/sluc570.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLUC570. Please update any bookmarks accordingly.
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TPS259250-61EVM: Evaluation Module for TPS259250/61 2015-8-24
证书 TPS259250-61EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持