TPS25921EVM-637
具有高精度电流限制功能的 TPS25921EVM-637 4.5-18V eFuse 评估模块
TPS25921EVM-637
概述
TPS25921xD 电子保险丝是采用小型封装的高度集成电路保护和电源管理解决方案。这些器件使用很少的外部组件,但可提供多种保护模式,能够非常有效地抵御过载、短路、电压浪涌和过多浪涌电流。电流限制水平可通过单个外部电阻器进行设置,且室温下电流限值的设定精度可达 ±2%。
此外,这些器件可切断输入总线,防止系统因过压事件而受到损坏(根据系统需要,用户可使用简单的电阻器来自行配置此功能)。
特性
- 电子保险丝工作电压范围为 4.5V 至 18V
- 最高 1.5A 的可调 ILIMIT 设置选项(使用跳线)
- 指示故障和电源正常的板载 LED
- 可选线性输出斜坡(栅极 dV/dt 控制)
- 可提供针对所有器件引脚的板载测试点
立即订购并开发
评估板
TPS25921EVM-637 — TPS25921EVM-637 具有精密限流评估模块的 4.5-18V 熔丝
TPS25921EVM-637 — TPS25921EVM-637 具有精密限流评估模块的 4.5-18V 熔丝
计算工具
SLUC573 — TPS25921EVM-637 Design Calculator Tool
支持的产品和硬件
产品
电子保险丝和热插拔控制器
硬件开发
评估板
SLUC573 — TPS25921EVM-637 Design Calculator Tool
产品
电子保险丝和热插拔控制器
硬件开发
评估板
发布信息
The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/sluc573 or www.ti.com.cn/lit/xx/sluc573/sluc573.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/SLUC573. Please update any bookmarks accordingly.
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM 用户指南 | User Guide for TPS25921EVM-637 | 2014-8-4 | |||
证书 | TPS25921EVM-637 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019-1-2 |