TPS23861EVM-612

TPS23861EVM:TPS23861 四路 IEEE 802.3at 以太网供电 PSE 控制器评估模块

TPS23861EVM-612

立即订购

概述

TPS23861EVM-612 采用 TPS23861 PSE 控制器,支持 2 型和高功率四对 PD 负载。

特性
  • 主板/子板配置,支持 4 个 2 型 (30W) 端口和 2 个 4 对端口 (60W)。
  • TPS23861EVM-612 接受 MSP-EXP430G2 (MSP430 LaunchPad) EVM 管理 TPS23861 的电源。可申请获取 MSP430 的基本电源管理器固件。
  • 使用 Roadrunner GUI 将 TPS23861EVM-612 与 USB-TO-GPIO 及 PC 进行交互。
  • 默认模式为自动模式(表示无需主机控制)
  • 提供多种 PD 负载。
电源设备
TPS23861 具有自主模式的 2 线对、2 类、4 通道 PoE PSE
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS23861EVM-612 — TPS23861EVM:TPS23861 四路 IEEE 802.3at 以太网供电 PSE 控制器评估模块

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIDA-00290 PoE PSE Type 2 (30W) IEEE 802.3at 完全自主的四端口解决方案
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPS23861EVM-612 TPS23861EVM:TPS23861 四路 IEEE 802.3at 以太网供电 PSE 控制器评估模块

close
版本: null
发布日期:
硬件开发
参考设计
TIDA-00290 PoE PSE Type 2 (30W) IEEE 802.3at 完全自主的四端口解决方案
评估模块 (EVM) 用 GUI

SLVC572 — PI-Commander EVM GUI

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
热插拔控制器
LM25066 具有 PMBus 的 2.9V 至 17V 热插拔控制器 LM25066A 具有 I2C 和 PMBus 及更高监控精度的 2.9V 至 17V 热插拔控制器 LM25066I 具有 I2C 和 PMBus 的 2.9V 至 17V 热插拔控制器,带有 Intel 节点管理器 LM25066IA 具有 I2C 和 PMBus 及更高监控精度的 2.9V 至 17V 热插拔控制器,带有 Intel 节点 LM5064 具有 PMBus 的 -10V 至 -80V 热插拔控制器 LM5066 具有电流、电压和功率监控功能及 PMBus 的 10V 至 80V 热插拔控制器 LM5066I 具有更高电流、电压和功率监控精度的 10V 至 80V 热插拔控制器
电源设备
TPS23861 具有自主模式的 2 线对、2 类、4 通道 PoE PSE
硬件开发
评估板
LM5056EVM LM5056 高电压系统电源管理 IC 评估模块 TPS23861EVM-612 TPS23861EVM:TPS23861 四路 IEEE 802.3at 以太网供电 PSE 控制器评估模块
下载选项

SLVC572 PI-Commander EVM GUI

close
版本: 01.00.00.00
发布日期: 2014-5-7
lock = 需要出口许可(1 分钟)
产品
热插拔控制器
LM25066 具有 PMBus 的 2.9V 至 17V 热插拔控制器 LM25066A 具有 I2C 和 PMBus 及更高监控精度的 2.9V 至 17V 热插拔控制器 LM25066I 具有 I2C 和 PMBus 的 2.9V 至 17V 热插拔控制器,带有 Intel 节点管理器 LM25066IA 具有 I2C 和 PMBus 及更高监控精度的 2.9V 至 17V 热插拔控制器,带有 Intel 节点 LM5064 具有 PMBus 的 -10V 至 -80V 热插拔控制器 LM5066 具有电流、电压和功率监控功能及 PMBus 的 10V 至 80V 热插拔控制器 LM5066I 具有更高电流、电压和功率监控精度的 10V 至 80V 热插拔控制器
电源设备
TPS23861 具有自主模式的 2 线对、2 类、4 通道 PoE PSE
硬件开发
评估板
LM5056EVM LM5056 高电压系统电源管理 IC 评估模块 TPS23861EVM-612 TPS23861EVM:TPS23861 四路 IEEE 802.3at 以太网供电 PSE 控制器评估模块

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/slvc572 or www.ti.com.cn/lit/xx/slvc572/slvc572.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/SLVC572. Please update any bookmarks accordingly.
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 5
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TPS23861EVM-612: Auto-Mode Evaluation Module for TPS23861 (Rev. E) 2018-4-24
应用简报 Using the TPS23861 and TPS23882B in Autonomous Mode Features and Benefits PDF | HTML 2021-7-30
证书 TPS23861EVM-612 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2
技术文章 May the forced UPOE be with you PDF | HTML 2015-6-15
应用手册 SIFOs 802.3at Conformance Report, v 4.0.77, TPS23861 2014-6-11

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频