TPLD2001-RJY-EVM

TPLD2001-RJY-EVM evaluation module

TPLD2001-RJY-EVM

立即订购

概述

The TPLD2001RJY evaluation module (EVM) is part of the TI Programmable Logic Device (TPLD) family of devices that feature versatile programmable logic ICs with combinational logic, sequential logic and mixed-signal functions to provide an integrated, compact, low power design to implement common system functions, such as timing delays, voltage monitors, system resets, power sequencers and I/O expanders.

The TPLD2001 helps users to configure TPLD2001RJY devices without requiring the soldering of the devices to the board. Users can utilize InterConnect Studio (ICS) for fast evaluation, development, simulation and programming. Once programmed, TPLD devices can be removed from the socket and placed in a user's system.

特性
  • RJY socket for easy programming and evaluation of TPLD2001RJY
  • Input buttons, potentiometers and output LEDs for quick evaluation
  • Header pins and test points for interfacing with custom systems
  • Interfaces with TPLD-PROGRAM using a standard keyed 14-pin cable
可编程逻辑器件 (PLD)
TPLD2001 具有 18 个 GPIO 和可选 I²C/SPI 的可编程逻辑器件 TPLD2001-Q1 具有 18 个 GPIO 和可选 I²C/SPI 的汽车级可编程逻辑器件
下载 观看带字幕的视频 视频

开始使用

  1. Order the TPLD2001-RJY-EVM and TPLDPROGRAM 2.
  2. Download the latest version of InterConnect Studio (ICS).
  3. Use the cables included the TPLD-PROGRAM kit to connect the system.
  4. Place an unprogrammed TPLD2001RJY into the socket and configure using ICS.

立即订购并开发

评估板

TPLD2001-RJY-EVM — 具有 RJY 封装插座的 TPLD2001 评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPLD2001-RJY-EVM 具有 RJY 封装插座的 TPLD2001 评估模块

close
版本: null
发布日期:
线上培训

TPLD-ACADEMY — Training resources related to InterConnect Studio and TPLD

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
可编程逻辑器件 (PLD)
TPLD1201 具有八个通用输入或输出 (GPIO) 的可编程逻辑器件 TPLD1201-Q1 具有八个通用输入或输出的汽车级可编程逻辑器件 TPLD1202 具有 10 个通用输入或输出 (GPIO) 以及 I²C、SPI 的可编程逻辑 IC TPLD1202-Q1 具有 10 个通用输入或输出 (GPIO) 以及 I²C、SPI 的汽车级可编程逻辑 IC TPLD2001 具有 18 个 GPIO 和可选 I²C/SPI 的可编程逻辑器件 TPLD2001-Q1 具有 18 个 GPIO 和可选 I²C/SPI 的汽车级可编程逻辑器件 TPLD801 具有六个通用输入或输出 (GPIO) 的可编程逻辑器件 TPLD801-Q1 具有六个通用输入或输出 (GPIO) 的汽车级可编程逻辑器件
硬件开发
硬件编程工具
TPLD-PROGRAM 与 TI 可编程逻辑器件 (TPLD) 评估模块兼容的编程器套件
评估板
TPLD1201-DGS-EVM 具有 DGS 封装插座的 TPLD1201 评估模块 TPLD1201-RWB-EVM 具有 RWB 封装插座的 TPLD1201 评估模块 TPLD1202-DYY-EVM 具有 DYY 封装插座的 TPLD1202 评估模块 TPLD1202-RWB-EVM 具有 RWB 封装插座的 TPLD1202 评估模块 TPLD2001-DGS-EVM 具有 DGS 封装插座的 TPLD2001 评估模块 TPLD2001-RJY-EVM TPLD2001-RJY-EVM evaluation module TPLD801-DRL-EVM 具有 DRL 封装插座的 TPLD801 评估模块

TPLD-ACADEMY Training resources related to InterConnect Studio and TPLD

close
版本: 1.00.00
发布日期: 2025-6-25
产品
可编程逻辑器件 (PLD)
TPLD1201 具有八个通用输入或输出 (GPIO) 的可编程逻辑器件 TPLD1201-Q1 具有八个通用输入或输出的汽车级可编程逻辑器件 TPLD1202 具有 10 个通用输入或输出 (GPIO) 以及 I²C、SPI 的可编程逻辑 IC TPLD1202-Q1 具有 10 个通用输入或输出 (GPIO) 以及 I²C、SPI 的汽车级可编程逻辑 IC TPLD2001 具有 18 个 GPIO 和可选 I²C/SPI 的可编程逻辑器件 TPLD2001-Q1 具有 18 个 GPIO 和可选 I²C/SPI 的汽车级可编程逻辑器件 TPLD801 具有六个通用输入或输出 (GPIO) 的可编程逻辑器件 TPLD801-Q1 具有六个通用输入或输出 (GPIO) 的汽车级可编程逻辑器件
硬件开发
硬件编程工具
TPLD-PROGRAM 与 TI 可编程逻辑器件 (TPLD) 评估模块兼容的编程器套件
评估板
TPLD1201-DGS-EVM 具有 DGS 封装插座的 TPLD1201 评估模块 TPLD1201-RWB-EVM 具有 RWB 封装插座的 TPLD1201 评估模块 TPLD1202-DYY-EVM 具有 DYY 封装插座的 TPLD1202 评估模块 TPLD1202-RWB-EVM 具有 RWB 封装插座的 TPLD1202 评估模块 TPLD2001-DGS-EVM 具有 DGS 封装插座的 TPLD2001 评估模块 TPLD2001-RJY-EVM TPLD2001-RJY-EVM evaluation module TPLD801-DRL-EVM 具有 DRL 封装插座的 TPLD801 评估模块

发布信息

First release

适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TPLD2001-RJY-EVM 评估模块 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025-9-16

相关设计资源

硬件开发

硬件编程工具
TPLD-PROGRAM 与 TI 可编程逻辑器件 (TPLD) 评估模块兼容的编程器套件

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持