TPD2S300YFF-EVM

TPD2S300 USB Type-C 过压和 ESD 保护评估模块

TPD2S300YFF-EVM

立即订购

概述

德州仪器 (TI) TPD2S300 评估模块 (EVM) 可帮助设计人员评估 TPD2S300 器件的运行情况和性能。TPD2S300 是一种用于保护 USB Type-C 配置通道 (CC) 的单芯片解决方案。此器件为 CC1 和 CC2 引脚提供了最高 22V 的 VBUS 短路过压保护,以防止连接器故障或机械扭转短接引脚造成损坏。TPD2S300 还为 USB Type-C 连接器的 CC1 和 CC2 引脚提供了 2 通道 IEC 61000-4-2 ESD 保护。 

特性
  • IEC61000-4-2 合规性测试
  • USB Type-C 直通功能
  • CC 线路过压保护评估

  • TPD2S300YFF-EVM

USB 端口保护 IC
TPD2S300 用于 CC 的 USB Type-C™ VBUS 短路和 IEC ESD 保护器 TPD6S300 USB Type-C™ 端口保护器:VBUS 短路过压和 6 通道 ESD 保护 TPD8S300 USB Type-C™ 端口保护器:VBUS 短路过压和 8 通道 ESD 保护
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPD2S300YFF-EVM — TPD2S300 USB Type-C 过压和 ESD 保护评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPD2S300YFF-EVM TPD2S300 USB Type-C 过压和 ESD 保护评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
证书 TPD2S300YFF-EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2
用户指南 TPD2S300YFF Evaluation Module 2017-3-31

相关设计资源

硬件开发

评估板
TPD6S300EVM TPD6S300 USB Type-C™ 过压和 IEC ESD 保护评估模块 TPD8S300EVM TPD8S300 USB Type-C™ 过压和 IEC ESD 保护评估模块

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持