TPD8S300EVM
TPD8S300 USB Type-C™ 过压和 IEC ESD 保护评估模块
TPD8S300EVM
概述
TI TPD8S300 评估模块 (EVM) 可帮助设计人员评估 TPD8S300 器件的运行情况和性能。TPD8S300 是一个单芯片解决方案,用于保护 USB Type-C 配置通道 (CC)、边带使用通道 (SBU) 以及 D+/D- 数据线路。此器件为 CC1、CC2、SBU1 和 SBU2 引脚提供了最高 22V 的 VBUS 短路过压保护,以防止连接器故障或机械扭转短接引脚造成损坏。TPD8S300 还为 USB Type-C 连接器的 CC1、CC2、SBU1、SBU2、D+/D-(顶部)和 D+/D-(底部)引脚提供了八通道 IEC 61000-4-2 ESD 保护。
特性
- IEC 61000-4-2 合规性测试
- USB Type-C 直通功能
- CC 和 SBU 线路过压保护评估
- TPD8S300 评估模块
USB 端口保护 IC
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM 用户指南 | TPD8S300 Evaluation Module User's Guide | 2016-7-7 | |||
| 证书 | TPD8S300EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019-1-2 |