TPA3118D2EVM

TPA3118D2 评估模块

TPA3118D2EVM

立即订购

概述

TPA3118D2 评估模块展示了 TI 的 30W 立体声模拟输入 D 类音频放大器和安装在电路板上的少量外部组件,它可用于直接驱动扬声器,这是借助用作输入的外部模拟音频源实现的;该评估模块也可在 PBTL 模式下配置为 60W D 类单声道音频放大器。TPA3118D2 无需外部散热器,因为其焊盘朝下封装允许将 PCB 面板用作散热器。

系统设计人员可以使用 TPA3118D2EVM 评估模块快速评估 TPA3118D2 的声音质量并验证系统规格。TPA3118D2EVM 用户指南包含用于参考设计的原理图、布局和物料清单。

特性
  • 在立体声 BTL 模式下,24V (<1% THD+N) 时为 8Ω 负载提供 2x30W 的功率
  • 在单声道 PBTL 模式下,24V (1% THD+N) 时为 3Ω 负载提供 1x60W 的功率
  • 无需外部散热器:焊盘朝下 HTSSOP 封装允许将 PCB 面板用作散热器
  • 宽电源电压范围:4.5V 至 26V
  • 宽转换速率:400kHz 至 1.2MHz
  • 四个可选固定增益设置
  • 集成式自保护电路,包括过压、欠压、过热、直流检测和短路等保护,并且具有错误报告功能
扬声器、电视和条形音频放大器
TPA3118D2 30W 立体声、60W 单声道、4.5V 至 26V 电源电压、模拟输入 D 类音频放大器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPA3118D2EVM — TPA3118D2 评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPA3118D2EVM TPA3118D2 评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

设计文件

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 6
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
应用手册 Guidelines for Measuring Audio Power Amplifier Performance (Rev. A) 2019-8-26
应用手册 AN-1849 An Audio Amplifier Power Supply Design (Rev. C) 2019-6-27
证书 TPA3118D2EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2
技术文章 What are the building blocks of Bluetooth speakers? PDF | HTML 2017-2-21
应用手册 AN-1737 Managing EMI in Class D Audio Applications (Rev. A) 2013-5-1
用户指南 2x30W Class D Stereo Amplifier with AM Avoidance (Rev. A) 2012-12-19

相关设计资源

硬件开发

评估板
TPA3116D2EVM TPA3116D2 评估模块 TPA3128D2EVM 具有低闲置功率耗散性能的 TPA3128D2 2×30W D 类放大器评估模块

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频