TPA3116D2EVM

TPA3116D2 评估模块

TPA3116D2EVM

立即订购

概述

TPA3116D2 评估模块展示了 TI 的 50W 立体声模拟输入 D 类音频放大器和安装在电路板上的少量外部组件,它可用于直接驱动扬声器,这是借助用作输入的外部模拟音频源实现的;该评估模块也可在 PBTL 模式下配置为 100W D 类单声道音频放大器。

系统设计人员可以使用 TPA3116D2EVM 评估模块快速评估 TPA3116D2 的声音质量并验证系统规格。TPA3116D2EVM 用户指南包含参考设计的原理图、布局和物料清单。

特性
  • 在立体声 BTL 模式下,24V (<1% THD+N) 时为 4Ω 负载提供 2x50W 的功率
  • 在单声道 PBTL 模式下,24V (10% THD+N) 时为 3Ω 负载提供 1x100W 的功率
  • 宽电源电压范围:4.5V 至 26V
  • 宽转换速率:400kHz 至 1.2MHz
  • 四个可选固定增益设置
  • 集成式自保护电路,包括过压、欠压、过热、直流检测和短路等保护,并且具有错误报告功能
扬声器、电视和条形音频放大器
TPA3116D2 50W 立体声、100W 单声道、4.5V 至 26V 电源电压、模拟输入 D 类音频放大器,带 SpeakerGuard™

 

汽车音频放大器
TPA3116D2-Q1 汽车级 50W、2 通道、4.5V 至 26V 电源模拟输入 D 类音频放大器 TPA3118D2-Q1 汽车级 30W、2 通道、4.5V 至 26V 电源模拟输入 D 类音频放大器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPA3116D2EVM — TPA3116D2 评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPA3116D2EVM TPA3116D2 评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

设计文件

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 7
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TPA3116D2 EVM User's Guide (Rev. B) 2013-12-20
应用手册 Guidelines for Measuring Audio Power Amplifier Performance (Rev. A) 2019-8-26
应用手册 AN-1849 An Audio Amplifier Power Supply Design (Rev. C) 2019-6-27
证书 TPA3116D2EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2
数据表 具有 AM 抑制功能的 TPA3116D2 15W、30W、50W 无滤波器 D 类立体声放大器系列 数据表 (Rev. G) PDF | HTML 英语版 (Rev.G) PDF | HTML 2017-12-12
技术文章 What are the building blocks of Bluetooth speakers? PDF | HTML 2017-2-21
应用手册 AN-1737 Managing EMI in Class D Audio Applications (Rev. A) 2013-5-1

相关设计资源

硬件开发

评估板
TPA3118D2EVM TPA3118D2 评估模块

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频