TMUX-24PW-EVM
适用于 16 引脚、20 引脚和 24 引脚 PW 薄型紧缩小外形封装 (TSSOP) 的 TMUX 通用评估模块
TMUX-24PW-EVM
概述
TMUX-24PW-EVM 评估模块支持对 TI TMUX 产品系列进行快速原型设计和直流表征,该产品系列采用 16、20 或 24 引脚 TSSOP 封装 (PW),并适用于在高电压下运行。
特性
- 适用于采用 PW 封装的 TMUX 器件的快速原型设计和测试设置
- DUT 封装可兼容最多 24 引脚的 PW (TSSOP) 封装
- 每个使用 2.54mm 分流器的信号输入可选择连接到 VDD、VSS 或 GND
- 每个信号输入可连接上拉/下拉和串联电阻
- 每个输入可连接去耦电容器
- 接线盒电源连接
模拟和精密开关和多路复用器
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM 用户指南 | TMUX-24PW-EVM User's Guide | PDF | HTML | 2021-7-13 | ||
| 证书 | TMUX-24PW-EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2021-3-30 |