TMP235EVM

TMP235 低功耗模拟温度传感器评估模块

TMP235EVM

立即订购

概述

TMP235EVM 评估模块 (EVM) 是一种用于测试和评估 TMP235 模拟温度传感器的即插即用系统。此 EVM 采用 USB 接口来实现控制和数据流式传输,并可插入 PC USB 端口。将此 EVM 连接到 PC 并启动 GUI 后,可利用该简易 GUI 在数秒内完成温度测量数据的流式传输。此 EVM 上配有 MSP430F5528 微控制器,该微控制器可用作 PC USB 接口连接到 TMP235 模拟接口的桥梁。PCB 的传感器部分可与主 PCB 分离,从而支持在传感器远离主机控制器的系统中进行原型设计。TMP235EVM 无需校准或任何软件编程,仅须安装 TMP235 EVM GUI。此 GUI 可显示温度测量数据的实时流式传输情况。  此 EVM 还支持另一个传感通道,供比较之用。温度数据可按 CSV 格式记录并导出。

特性
  • 温度测量数据的流式传输
  • 数据记录
  • 用于比较的次级感应通道
  • USB 即插即用
  • 可分离的传感器部分支持远程原型设计操作


  • TMP235EVM
  • USB 线缆 P/N AE9934-ND

模拟温度传感器
TMP235 10mV/C、1C 模拟温度传感器 TMP235-Q1 具有 +10mV/°C 增益的汽车级 ±1.5°C 2.3V 至 5.5V 模拟输出温度传感器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TMP235EVM — TMP235 低功耗模拟温度传感器评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TMP235EVM TMP235 低功耗模拟温度传感器评估模块

close
版本: null
发布日期:
评估模块 (EVM) 用 GUI

SBOC489 — TMP23xEVM GUI v1.3

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
模拟温度传感器
TMP235 10mV/C、1C 模拟温度传感器 TMP236 具有 19.5mV/°C 增益的 ±2.0°C 模拟输出温度传感器
硬件开发
评估板
TMP235EVM TMP235 低功耗模拟温度传感器评估模块 TMP236EVM TMP236 低功耗模拟温度传感器评估模块
下载选项

SBOC489 TMP23xEVM GUI v1.3

close
版本: 01.00.00.00
发布日期: 2018-3-1
lock = 需要出口许可(1 分钟)
产品
模拟温度传感器
TMP235 10mV/C、1C 模拟温度传感器 TMP236 具有 19.5mV/°C 增益的 ±2.0°C 模拟输出温度传感器
硬件开发
评估板
TMP235EVM TMP235 低功耗模拟温度传感器评估模块 TMP236EVM TMP236 低功耗模拟温度传感器评估模块

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/sboc489 or www.ti.com.cn/lit/xx/sboc489/sboc489.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/SBOC489. Please update any bookmarks accordingly.
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TMP23xEVM User's Guide (Rev. A) 2018-6-14
证书 TMP235EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持