TMP117EVM
TMP117 数字温度传感器评估模块
TMP117EVM
概述
TMP117 在 TMP116 系列高精度温度传感器的基础上进行了改进,在整个人体温度范围 (30°C 至42°C) 内的精度高达 ±0.1°C,在其整个工作范围内(-55°C 至150°C)精度达 ±0.2°C,因而是全世界非常先进的超高精度温度传感器。TMP117 可作为 TMP116 的引脚对引脚兼容替代产品,使每个读数都是16 位温度数据,从而转换为 7.8125m°C 的温度分辨率。TMP117 在人体温度范围内具有超高精度,因此适用于符合 ASTME1112 和 ISO-80601 标准的医疗应用。德州仪器 (TI) TMP117EVM(评估模块)为用户提供了一种开始使用 TMP117 的简单方法。评估模块和 GUI 旨在使用户进行快速设置,用于评估和熟悉 TMP117 器件,直至达到逐位寄存器级别的深入了解。该 EVM 还包含穿孔插接部分,允许用户将 TMP117 分开,同时仍可利用 MSP430 和 GUI 与器件进行交互,并对器件进行配置。
特性
- 提供的 GUI 可实现简单、快速设置
- 穿孔的 PCB 允许将传感器放置在用户系统中
- 提供出色的温度测量精度,分辨率为 0.0078125°C(16 位)
- 可实现快速热响应时间的 PCB 布局示例
- GUI 在线运行或通过桌面安装运行。
- 平台支持多种平台(Web、Windows、Linux、OSX)。
USB 电缆
数字温度传感器
立即订购并开发
评估板
TMP117EVM — TMP117 数字温度传感器评估模块
TMP117EVM — TMP117 数字温度传感器评估模块
评估模块 (EVM) 用 GUI
TMP117EVM-GUI-CLOUD — TI 资源管理器上的 TMP117 EVM GUI 云开发 - 用实时在线版本或下载版本进行评估(Safari、Chrome 或 Firefox)
支持的产品和硬件
TMP117EVM-GUI-CLOUD — TI 资源管理器上的 TMP117 EVM GUI 云开发 - 用实时在线版本或下载版本进行评估(Safari、Chrome 或 Firefox)
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4
| 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM 用户指南 | TMP117EVM Quick Start Guide | PDF | HTML | 2018-7-26 | ||
| * | EVM 用户指南 | TMP117EVM User Guide | 2018-5-30 | |||
| 证书 | TMP117EVM EU Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) | 2019-2-21 | ||||
| 应用手册 | Design Considerations for Measuring Ambient Air Temperature (Rev. B) | 2018-9-10 |