TMP116EVM 是一款原型评估模块,限量出售。
TMP116EVM
TMP116 高精度数字温度传感器评估模块
TMP116EVM
概述
TMP116 器件是一款集成 EEPROM 的高精度数字温度传感器产品系列。TMP116 产品系列具有 16 位分辨率,在 20°C 至 42°C 范围内的精度高达 ±0.1°C ,在 0°C 至 85°C 范围内的精度高达 0.2°C。 TMP116EVM 评估模块 (EVM) 为用户提供了一种快速熟悉 TMP116 产品系列的简单方法。 该 EVM 设有穿孔,允许将温度传感器放置在远离 MSP430 的位置,以便进行远程温度测量。
特性
- 提供 GUI,可实现简单、快速的设置
- 穿孔的 PCB 允许将传感器放置在用户系统中
- 高达 ±0.1°C 的精度,具有 0.0078°C 分辨率(16 位)
数字温度传感器
立即订购并开发
评估板
TMP116EVM — TMP116 高精度数字温度传感器评估模块
TMP116EVM — TMP116 高精度数字温度传感器评估模块
评估模块 (EVM) 用 GUI
TIDCDE4 — TMP116EVM GUI
支持的产品和硬件
TIDCDE4 — TMP116EVM GUI
发布信息
The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/tidcde4 or www.ti.com.cn/lit/xx/tidcde4b/tidcde4b.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/TIDCDE4. Please update any bookmarks accordingly.
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 5
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM 用户指南 | TMP116EVM User's Guide (Rev. A) | 2017-8-8 | |||
证书 | TMP116EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019-1-2 | ||||
应用手册 | Wearable Temp-Sensing Layout Considerations Optimized for Thermal Response (Rev. B) | 2018-10-23 | ||||
应用手册 | Design Considerations for Measuring Ambient Air Temperature (Rev. B) | 2018-9-10 | ||||
应用手册 | Replacing Resistance Temperature Detectors with the TMP116 Temp Sensor | 2017-11-6 |