TMP114EVM

TMP114 超薄、1.2V 高精度温度传感器评估模块

TMP114EVM

立即订购

概述

TMP114EVM 可供用户评估 TMP114 数字温度传感器的性能。该评估模块 (EVM) 具有 USB 记忆棒大小,其板载 MSP430F5528 微控制器通过 I2C 接口与主机和 TMP114 器件连接。

该模块在 EVM 板上的传感器和主机控制器之间设计有穿孔。穿孔技术可实现灵活评估:

  • 用户可将 TMP114 与其系统/主机连接。
  • 用户可使用 TMP114 器件将 EVM 主机和软件与用户系统连接。
  • 小型独立的电路板支持用户在系统中放置传感器。
  • 孔间距与常见的 0.1 英寸原型设计试验电路板兼容。

特性
  • GUI(图形用户界面)可实现简单、快速设置
  • 穿孔的 PCB(印刷电路板)允许将传感器放置在用户系统中
  • PCB 布局示例可实现快速的热响应时间
  • 简单的 USB 接口 


I2C 和 I3C 电平转换器、缓冲器和集线器
TCA9803 具有内部 3mA 拉电流的 2 位电平转换 400kHz I2C/SMBus 缓冲器/中继器

 

数字温度传感器
TMP114 精度为 0.2°C、0.15mm 厚且工作电压为 1.2V 的温度传感器

 

电压转换器
SN74AVC1T45 具有可配置电压电平转换和三态输出的 Single-Bit 双电源总线收发器

 

线性和低压降 (LDO) 稳压器
LP5951 具有使能功能的 150mA、低 IQ、低压降稳压器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TMP114EVM — TMP114 evaluation module for ultralow height, 1.2-V, high-accuracy temperature sensors

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TMP114EVM TMP114 evaluation module for ultralow height, 1.2-V, high-accuracy temperature sensors

close
版本: null
发布日期:
评估模块 (EVM) 用 GUI

TMP114EVM-GUI — TMP114EVM GUI

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
评估板
TMP114EVM TMP114 超薄、1.2V 高精度温度传感器评估模块

TMP114EVM-GUI TMP114EVM GUI

close
版本: null
发布日期: 2024-8-23
硬件开发
评估板
TMP114EVM TMP114 超薄、1.2V 高精度温度传感器评估模块
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TMP114EVM 用户指南 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2022-9-19
证书 TMP114EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) (Rev. B) 2022-12-13

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持