TMP1075EVM
TMP1075 数字温度传感器评估模块
TMP1075EVM
概述
业界标准的 LM75/TMP75 现已具备更高精度和更宽的温度范围。TMP1075 是非常流行的数字温度传感器的直接替代产品,具有多项增强功能。TMP1075 可在 −25°C 至 +85°C 范围内提供高达 ±0.5°C 的典型精度,在 −55°C 至 +125°C 范围内提供高达 ±1°C 的典型精度,并具有 12 位分辨率,可提供 0.0625°C 的温度分辨率。德州仪器 (TI) TMP1075EVM(评估模块)为用户提供简单的 TMP1075 入门方法。专门设计的模块和 GUI 可让用户进行快速设置,从而评估系统和寄存器映射。该 EVM 具有穿孔,允许将温度传感器放置在远离 MSP430 的位置,以便进行远程温度测量,并允许通过一个接头将多个 TMP1075 连接到该控制器。本文档提供有关硬件设计和软件安装的详细信息。
特性
- 提供 GUI,可实现简单、快速的设置
- 穿孔的 PCB 允许将传感器放置在用户系统中
- 高达 ±0.5°C 的典型精度,具有 0.0625°C 分辨率(12 位)
- PCB 布局示例可实现快速的热响应时间
- USB 电缆
数字温度传感器
立即订购并开发
评估板
TMP1075EVM — TMP1075 数字温度传感器评估板
TMP1075EVM — TMP1075 数字温度传感器评估板
评估模块 (EVM) 用 GUI
SBOC490 — TMP1075EVM GUI
支持的产品和硬件
产品
数字温度传感器
硬件开发
评估板
SBOC490 — TMP1075EVM GUI
产品
数字温度传感器
硬件开发
评估板
发布信息
The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/sboc490 or www.ti.com.cn/lit/xx/sboc490a/sboc490a.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/SBOC490. Please update any bookmarks accordingly.
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM 用户指南 | TMP1075 EVM User's Guide (Rev. A) | 2018-4-4 | |||
| 证书 | TMP1075EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019-1-2 |