TMDXEVM1810

AM1810 Profibus 评估模块

TMDXEVM1810

概述

AM1810 评估模块 (EVM) 是一款全功能的应用程序开发套件,用于评估德州仪器 (TI) 高度集成的节能型 AM1810 Sitara ARM 处理器的功能。

AM1810 处理器是工业、便携式医疗、通信和消费者市场等领域的应用的理想选择。特别地,AM1810 处理器在芯片上集成了 PROFIBUS 工业通信接口,因此无需借助外部 PROFIBUS 器件。AM1810 EVM 提供的单一开发环境可让客户评估和使用包括 PROFIBUS 接口在内的所有外设。

特性
硬件规格 软件和工具 连接
  • AM1810 ARM9 处理器板
  • 128 MB DDR2 SDRAM、8 MB 闪存
  • PROFIBUS ISO1176T 收发器板
  • TLV320AIC3106 音频编解码器
  • 集成的 LCD,带触摸屏
  • 配备区域适配器的电源
  • 以太网电缆
  • 零调制解调器串行电缆
  • USB A 型到迷你 B 型电缆
  • 符合 RoHS 标准
  • Linux
  • U-boot(引导加载程序/监控器)
  • Code Composer Studio 集成式开发环境 (IDE)
  • 电路板支持库 (BSL) 示例程序
  • PROFIBUS 相关软件驱动器、固件和示例应用
  • PROFIBUS 接口
  • 1 个高速 USB 2.0 接口
  • 1 个 USB 1.1 主机
  • RJ45 连接器
  • RS-232 串行端口
  • 串行 ATA 连接器
  • S 视频输入/输出连接器
  • 模拟视频输入/输出连接器
  • 立体声输入/输出连接器
  • MMC/SD 卡
  • 外部 USB SD 读卡器
  • JTAG(通过 USB)

有问题?
步骤 1 步骤 1
AM18x E2E 论坛 RMA
基于 Arm 的处理器
AM1810 Sitara 处理器: Arm9,LPDDR,DDR2,显示,以太网,PROFIBUS
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

参考设计

TMDXEVM1810.1 — AM1810 Profibus 评估模块

软件开发套件 (SDK)

LINUXEZSDK-AM1810 — 用于 AM1810 的实时 Linux EZSDK

应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
证书 TMDXEVM1810 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

相关设计资源

软件开发

应用软件和框架
PROFIBUS AM1810 Sitara ARM 微处理器上的 PROFIBUS

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频