PROFIBUS

AM1810 Sitara ARM 微处理器上的 PROFIBUS

PROFIBUS

下载

概述

PROFIBUS(过程现场总线)是世界上最成功的工业自动化现场总线(通信)技术,由 PROFIBUS and PROFINET International (PNO/PI) 组织监管。PROFIBUS 是一种广泛部署的技术,截止到 2009 年末,已经安装了 3 千万以上的 PROFIBUS 节点,并且目前的年增长率为 10% 左右。通过更好的控制和在线诊断,PROFIBUS 可以改善资产管理,确保更低的生命周期成本、更好的质量和更高的生产力。

德州仪器公司 (TI) 已将 PROFIBUS 功能集成到了其 AM1810 Sitara™ ARM® 微处理器 (MPU) 和 OMAP-L138 Integra™ DSP+ARM 器件中。AM1810 Sitara ARM MPU 和 OMAP-L138 Integra 器件直接连接到 RS-485 收发器,因此不再需要外部 PROFIBUS ASIC。在其工业应用中使用 AM1810 或 OMAP-L138 的客户可以节省成本并降低设计复杂性,还能减小 PCB 空间。此外,工业应用还可从 TI 的 Sitara ARM MPU 平台的低功耗架构中受益。

传输速率高达 12 兆波特的 AM1810 或 OMAP-L138 PROFIBUS Slave 解决方案已经获得由 Siemens AG 主办的 PROFIBUS 认证实验室 ComDeC 的认证。

特性

ARM9 频率:高达 375MHz
数据速率(波特):12M、6M、3M、1.5M、500k、187.5k、93.75k、19.2k、9.6k
DPv0 支持:循环数据交换和诊断
DPv1 支持:非循环/循环数据交换和警报处理
DPv2 支持:尚不支持,请联系 TI 获取其他信息
响应时间:11 位最短 TSDR 响应时间
操作系统:经认证的解决方案基于嵌入式 Linux,但不知此 PROFIBUS 解决方案基于何种操作系统

 

PROFIBUS 第三方工具

PROFIBUS 堆栈

客户可以直接使用 TI 的 PROFIBUS 实施并使用 TI 提供的 PROFIBUS 从属堆栈评估副本完成其 PROFIBUS 开发过程。从属堆栈归 TMG 所有,可通过由用户一次性支付许可费的形式进行授权。如有需要,客户也可以使用不同供应商提供的或开发自己的从属堆栈。开发完成后,客户可以将其产品带到 PROFIBUS 测试实验室进行认证。

  • 请参阅上面的订购信息

PROFIBUS 开发工具
要开发 PROFIBUS 解决方案,除了使用 TI 提供的 AM1810 评估模块外,您还可以使用 Critical Link 提供的含工业 IO 板的 MityARM1810。

  • 请参阅上面的订购信息
下载 观看带字幕的视频 视频

下载

应用软件和框架

PROFIBUS Technologie Management Gruppe (TMG) PROFIBUS DP 从属应用层堆栈软件

支持的产品和硬件

PROFIBUS Technologie Management Gruppe (TMG) PROFIBUS DP 从属应用层堆栈软件

close
最新版本
版本: null
发布日期: 2025-11-20

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持